Industriële bitset voor accuschroevendraaier met lange schacht

Bestelnr.: AS 4053410

Precisie-schroefgereedschap met lange schacht voor industriële toepassingen.

Bestelnr.:
AS 4053410
Product omschrijving
Precisie-schroefgereedschap met lange schacht voor industriële toepassingen.
Voordelen
Robuuste zichtbox
Veilig opbergen
Technische gegevens
Gereedschapsaanpassing E 6,3 (¼")
Materiaal
Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal
Levering
Set met 6 bits
Zichtbox
Uitgang
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 30
TX 40
Lengte
73 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,09 kg
Brutogewicht
0,099 kg
Douanetariefnummer
82079030
EAN
4028177807563
ETIM 9
EC002120
ETIM 8
EC002120
ECLASS 8.0
21044204
Product omschrijving
AS Industriebitset, 6 stuks, Torx