- Bestelnr.:
- AS 4053420
- Product omschrijving
- 7-delige bitset met praktische samenstelling van kwaliteitsbits met korte schacht en magnetische houder.
- Voordelen
- Eénhandbediening
- Functie als hulpschroevendraaier
- Technische gegevens
- Gereedschapsaanpassing C 6,3 (¼")
- Levering
- Set met 6 bits
Bithouder
- Uitgang
- TX 25
- TX 30
- TX 40
- PH 1
- PH 2
- PH 3
- Lengte
- 25 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,08 kg
- Brutogewicht
- 0,085 kg
- Douanetariefnummer
- 82079030
- EAN
- 4028177807570
- ETIM 9
- EC003864
- ETIM 8
- EC003864
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Product omschrijving
-
AS Bit set met Bithouder, Torx, 7-delig