- Bestelnr.:
- AS 4053450
- Product omschrijving
- 13-delige gereedschapsset met comfortabele, zwenkbare en arreteerbare handgreep.
- Technische gegevens
- PH 1 - SL 4 x 0,8 mm
- PH 2 - PH 3
- PZ 1 - SL 5 x 0,8 mm
- PZ 2 - SL 6 x 1 mm
- PZ 3 - SL 7 x 1,2 mm
- TX 6 - TX 7
- TX 8 - TX 9
- TX 10 - TX 15
- TX 20 - TX 25
- TX 30 - TX 40
- Binnenzeskant 3 mm - binnenzeskant 4 mm
- Binnenzeskant 5 mm - binnenzeskant 6 mm
- Materiaal
- Lemmet: chroom-molybdeen-vanadium-legering
Handgreep binnenzijde: hard kunststof
Handgreep: elastische, zeer flexibele kunststof
- Kleur
- Handle: RAL 7016 and RAL 35745
- Levering
- Gecombineerde lemmetopname: schroevendraaier en T-handgreep
12 lemmeten met elk 2 bits
Opbergbox
- Lemmetlengte
- 160 mm
- Handgreep-Ø
- 39 mm
- Handgreeplengte
- 105 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,03 kg
- Brutogewicht
- 1,069 kg
- Douanetariefnummer
- 82054000
- EAN
- 4028177809536
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Product omschrijving
-
AS Wisselbare schroevendaaierset,13-del