- Bestelnr.:
- AS 4054003
- Uitvoering
- recht
- Product omschrijving
- Voor de verwerking van adereindhulzen zonder isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 1 en adereindhulzen met isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 4.
- Voordelen
- Minimale inspanning bij grote aderdoorsneden
- Gelijkblijvend hoge persingskwaliteit
- Gedwongen ontgrendeling
- Zelfjusterend
- Materiaal
- Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal
- Oppervlak
- Mat, verchroomd
- Kleur
- Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
- Persing
- Zeskant-crimp
- Richting van de kabelinvoer
- aan de zijkant
- Afmetingen
- Lengte: 176 mm
- AWG
- 26 ‐ 8
- Voor doorsnede
- 0,14 ‐ 10 mm²
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,4 kg
- Brutogewicht
- 0,455 kg
- Douanetariefnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177930964
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Product omschrijving
- RAS Krimtang, Zeskant 0,14 - 10 mm2