- Bestelnr.:
- AS 4054.004
- Uitvoering
- recht
- Product omschrijving
- Voor de verwerking van adereindhulzen zonder isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 1 en adereindhulzen met isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 4.
- Voordelen
- Minimale inspanning bij grote aderdoorsneden
- Gelijkblijvend hoge persingskwaliteit
- Gecodeerde persprofielstations voor een nauwkeurige verwerking van de betreffende doorsneden
- Gedwongen ontgrendeling
- Materiaal
- Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal
- Oppervlak
- Mat, verchroomd
- Kleur
- Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
- Persing
- WM-crimp
- Richting van de kabelinvoer
- aan de zijkant
- Afmetingen
- Hoogte: 68 mm
Lengte: 256 mm
- AWG
- 8 ‐ 4
- Voor doorsnede
- 10 ‐ 25 mm²
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,66 kg
- Brutogewicht
- 0,69 kg
- Douanetariefnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807600
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Product omschrijving
-
AS Perstang 10-25mm² -WM-crimp