Perstang voor adereindhulzen

Bestelnr.: AS 4054008

Voor de verwerking van adereindhulzen zonder isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 1 en adereindhulzen met isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 4.

Bestelnr.:
AS 4054008
Uitvoering
recht
Product omschrijving
Voor de verwerking van adereindhulzen zonder isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 1 en adereindhulzen met isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 4.
Voordelen
Minimale inspanning bij grote aderdoorsneden
Gelijkblijvend hoge persingskwaliteit
Gecodeerde persprofielstations voor een nauwkeurige verwerking van de betreffende doorsneden
Gedwongen ontgrendeling
Materiaal
Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal
Oppervlak
Mat, verchroomd
Kleur
Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
Persing
WM-crimp
Richting van de kabelinvoer
aan de zijkant
Afmetingen
Hoogte: 68 mm
Lengte: 256 mm
AWG
2 ‐ 1
Voor doorsnede
35 ‐ 50 mm²
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,64 kg
Brutogewicht
0,69 kg
Douanetariefnummer
82032000
EAN
4028177807617
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Product omschrijving
AS Perstang 35-50mm² -WM-crimp