- Bestelnr.:
- AS 4054020
- Uitvoering
- haaks
- Product omschrijving
- Voor de verwerking van niet-geïsoleerde kabelschoenen.
- Voordelen
- Gedwongen ontgrendeling
- Door de geoptimaliseerde hefboomondersteuning is zelfs bij grote doorsneden slechts minimale bedieningskracht nodig
- Materiaal
- Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal
- Oppervlak
- Mat, verchroomd
- Kleur
- Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
- Persing
- Indent-crimp
- Afmetingen
- Hoogte: 59 mm
Lengte: 198 mm
- AWG
- 20 ‐ 14
- Voor doorsnede
- 0,5 ‐ 2,5 mm²
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,429 kg
- Brutogewicht
- 0,439 kg
- Douanetariefnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807624
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Product omschrijving
-
AS Perstang vr kabelschoenen 0,35-2,5mm²