Perstang voor kabelschoenen

Bestelnr.: AS 4054021

Voor de verwerking van niet-geïsoleerde kabelschoenen

Bestelnr.:
AS 4054021
Uitvoering
haaks
Product omschrijving
Voor de verwerking van niet-geïsoleerde kabelschoenen.
Voordelen
Gedwongen ontgrendeling
Door de geoptimaliseerde hefboomondersteuning is zelfs bij grote doorsneden slechts minimale bedieningskracht nodig
Materiaal
Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal
Oppervlak
Mat, verchroomd
Kleur
Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
Persing
Indent-crimp
Afmetingen
Hoogte: 59 mm
Lengte: 198 mm
AWG
22 ‐ 10
Voor doorsnede
0,35 ‐ 6 mm²
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,425 kg
Brutogewicht
0,435 kg
Douanetariefnummer
82032000
EAN
4028177807631
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Product omschrijving
AS Perstang vr kabelschoenen 0,35-6mm²