Voor de verwerking van niet-geïsoleerde kabelschoenen
- Bestelnr.:
- AS 4054023
- Uitvoering
- recht
- Product omschrijving
- Voor de verwerking van niet-geïsoleerde kabelschoenen.
- Voordelen
- Gedwongen ontgrendeling
- Door de geoptimaliseerde hefboomondersteuning is zelfs bij grote doorsneden slechts minimale bedieningskracht nodig
- Materiaal
- Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal
- Oppervlak
- Mat, verchroomd
- Kleur
- Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
- Persing
- Dubbele indent-crimp
- Afmetingen
- Hoogte: 68 mm
Lengte: 256 mm - AWG
- 12 ‐ 8
- Voor doorsnede
- 4 ‐ 10 mm²
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,63 kg
- Brutogewicht
- 0,668 kg
- Douanetariefnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807648
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Product omschrijving
- RAS Perstang vr kabelschoenen 4-10mm²