Crimptang Flex voor adereindhulzen

Bestelnr.: AS 4054030

Voor de verwerking van adereindhulzen zonder isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 1 en adereindhulzen met isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 4.

Bestelnr.:
AS 4054030
Uitvoering
recht
Product omschrijving
Voor de verwerking van adereindhulzen zonder isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 1 en adereindhulzen met isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 4.
Voordelen
Opname van adereindhulzen aan de frontzijde of de zijkant dankzij draaibare kop
Minimale inspanning bij grote aderdoorsneden
Gelijkblijvend hoge persingskwaliteit
Gedwongen ontgrendeling
Zelfjusterend
Materiaal
Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal
Oppervlak
Gecoat, zwart, mat
Kleur
Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
Persing
Trapeziumvormige crimp
Richting van de kabelinvoer
frontzijde en zijkant
Afmetingen
Lengte: 180 mm
AWG
26 ‐ 8
Voor doorsnede
0,14 ‐ 10 mm²
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,35 kg
Brutogewicht
0,388 kg
Douanetariefnummer
82032000
EAN
4028177955936
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Product omschrijving
RAS Krimptang Flex, 0,14mm² - 10mm²