Voor de verwerking van niet-geïsoleerde vlakstekerhulzen
- Artikelnummer:
- AS 4054081
- Uitvoering
- recht
- Product omschrijving
- Voor de verwerking van niet-geïsoleerde vlakstekerhulzen.
- Voordelen
- Gedwongen ontgrendeling
- Gecodeerde persprofielstations voor een nauwkeurige verwerking van de betreffende doorsneden
- Materiaal
- Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal
- Oppervlak
- Mat, verchroomd
- Kleur
- Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
- Persing
- B-crimp
- Afmetingen
- Hoogte: 68 mm
Lengte: 256 mm - AWG
- 22 ‐ 10
- Voor doorsnede
- 0,5 ‐ 6 mm²
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,53 kg
- Brutogewicht
- 0,68 kg
- Douanetariefnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807679
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Product omschrijving
- AS Krimptang 0,5-6mm², B-Crimp, recht