Perstang voor kabelschoenen

Artikelnummer: AS 4054.140

Voor de verwerking van geïsoleerde kabelschoenen en verbindingsstukken

Artikelnummer:
AS 4054.140
Uitvoering
haaks
Product omschrijving
Voor de verwerking van geïsoleerde kabelschoenen en verbindingsstukken.
Voordelen
Een duidelijke herkenning van de doorsnede door kleurcodering op de persprofielen
Gedwongen ontgrendeling
Ontgrendelt pas zodra de noodzakelijke persdruk is bereikt, hierdoor is een te lage persdruk uitgesloten
Materiaal
Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal
Oppervlak
Mat, verchroomd
Kleur
Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
Persing
Ovale crimp
Afmetingen
Hoogte: 59 mm
Lengte: 198 mm
AWG
22 ‐ 14
Voor doorsnede
0,75 ‐ 2,5 mm²
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
0,42 kg
Douanetariefnummer
82032000
EAN
4028177807686
ETIM 8
EC000168
ETIM 7.0
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Product omschrijving
AS Tang vr kabelschoenen 0,5-2,5mm²