- Bestelnr.:
- AS 4054141
- Uitvoering
- recht
- Product omschrijving
- Voor de verwerking van geïsoleerde kabelschoenen en verbindingsstukken.
- Voordelen
- Een duidelijke herkenning van de doorsnede door kleurcodering op de persprofielen
- Gedwongen ontgrendeling
- Ontgrendelt pas zodra de noodzakelijke persdruk is bereikt, hierdoor is een te lage persdruk uitgesloten
- Materiaal
- Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal
- Oppervlak
- Mat, verchroomd
- Kleur
- Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
- Persing
- Ovale crimp
- Afmetingen
- Hoogte: 68 mm
Lengte: 256 mm
- AWG
- 22 ‐ 10
- Voor doorsnede
- 0,75 ‐ 6 mm²
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,64 kg
- Brutogewicht
- 0,68 kg
- Douanetariefnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807693
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Product omschrijving
-
AS Tang vr kabelschoenen 0,5-6mm²