Striptang

Bestelnr.: AS 4054310

Voor het ontmantelen van kabels en aders. Zelfinstellend, met ergonomisch gevormde handgreep, verwisselbaar stripmes.

Bestelnr.:
AS 4054310
Product omschrijving
Voor het ontmantelen van kabels en aders. Zelfinstellend, met ergonomisch gevormde handgreep, verwisselbaar stripmes.
Voordelen
Flexibel instelbare aanslag voor de striplengte
Praktische, geïntegreerde draadsnijder
Automatisch instelmechanisme voor uiteenlopende isolaties en en aderdiameters
Voor alle tangtypecompatibele persprofielen, met enkele handgrepen uitwisselbaar
2-componenten-handgreep met zacht glijvast gedeelte
Kleur
Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
Opmerking
Ook geschikt voor rubber- en siliconenisolaties
Afmetingen
Breedte: 20 mm
Hoogte: 90 mm
Lengte: 191 mm
AWG
28 ‐ 12
Voor doorsnede
0,1 ‐ 4 mm²
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,17 kg
Brutogewicht
0,18 kg
Douanetariefnummer
82032000
EAN
4028177807723
ETIM 9
EC002109
ETIM 8
EC002109
ECLASS 8.0
21043706
Product omschrijving
AS Denudeertang 0,1-4mm²