- Bestelnr.:
- AS 4054400
- Product omschrijving
- Voor het ontmantelen van installatiekabels en het strippen van aders.
- Kleur
- Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
- Afmetingen
- Breedte: 39,8 mm
Hoogte: 18,5 mm
Lengte: 90,5 mm - Voor kabel-Ø
- 2,5 ‐ 11 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,033 kg
- Brutogewicht
- 0,043 kg
- Douanetariefnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807730
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Product omschrijving
- AS Denudeertool vr kabeldiam. 2,5-11