- Bestelnr.:
- AS 4054500
- Product omschrijving
- Verwisselbare messencassettes voor kabels met verschillende doorsneden. Ook geschikt voor speciale isolaties.
- Kleur
- zwart
- Geschikt voor bestelnr.
- 4054.300
- Voor doorsnede
- 0,02 ‐ 10 mm²
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,01 kg
- Brutogewicht
- 0,015 kg
- Douanetariefnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807761
- ETIM 9
- EC001509
- ETIM 8
- EC001509
- ECLASS 8.0
- 21043711
- Product omschrijving
- Replacement blade for stripping tool 0,02 - 10mm²