Verwisselbare messencassettes voor kabels met verschillende doorsneden. Ook geschikt voor speciale isolaties.
- Bestelnr.:
- AS 4054505
- Product omschrijving
- Verwisselbare messencassettes voor kabels met verschillende doorsneden. Ook geschikt voor speciale isolaties.
- Kleur
- rood
- Geschikt voor bestelnr.
- 4054.305
- Voor doorsnede
- 4 ‐ 16 mm²
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,01 kg
- Brutogewicht
- 0,014 kg
- Douanetariefnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807778
- ETIM 9
- EC001509
- ETIM 8
- EC001509
- ECLASS 8.0
- 21043711
- Product omschrijving
- Replacement blade for stripping tool 4 - 16mm²