Reservemes voor striptangen

Bestelnr.: AS 4054510

Verwisselbare messencassettes voor kabels met verschillende doorsneden. Ook geschikt voor speciale isolaties.

Bestelnr.:
AS 4054510
Product omschrijving
Verwisselbare messencassettes voor kabels met verschillende doorsneden. Ook geschikt voor speciale isolaties.
Kleur
blauw
Geschikt voor bestelnr.
4054.310
Voor doorsnede
0,1 ‐ 4 mm²
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,01 kg
Brutogewicht
0,015 kg
Douanetariefnummer
82032000
EAN
4028177807785
ETIM 9
EC001509
ETIM 8
EC001509
ECLASS 8.0
21043711
Product omschrijving
Replacement blade for stripping tool 0,1 - 4mm²