Praktische en eenvoudig verwisselbare lemmeten voor het strippen van aders en kabels.
- Bestelnr.:
- AS 4054530
- Product omschrijving
- Praktische en eenvoudig verwisselbare lemmeten voor het strippen van aders en kabels.
- Geschikt voor bestelnr.
- 4054.410
- Voor kabel-Ø
- 4,5 ‐ 40 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,003 kg
- Brutogewicht
- 0,008 kg
- Douanetariefnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807808
- ETIM 9
- EC001509
- ETIM 8
- EC001509
- ECLASS 8.0
- 21043711
- Product omschrijving
- Replacement blade for stripping tool 4,5 - 40mm²