Zijkniptang

Bestelnr.: AS 4054600

Voor koperen en aluminium aders.

Bestelnr.:
AS 4054600
Uitvoering
recht
Product omschrijving
Voor koperen en aluminium aders.
Voordelen
Garandeert een langdurig stabiel snijvermogen en daarmee een nauwkeurige insnijding
Ergonomisch gevormde handgrepen voor comfortabel en slipvrij werken
Materiaal
Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal
Oppervlak
Mat, verchroomd
Kleur
Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
Normen
Geïsoleerd 1000 V
VDE
Afmetingen
Lengte: 160 mm
Voor kabel-Ø
0,2 ‐ 11 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,243 kg
Brutogewicht
0,253 kg
Douanetariefnummer
82032000
EAN
4028177807815
ETIM 9
EC000165
ETIM 8
EC000165
ECLASS 8.0
21043711
Product omschrijving
AS Kniptang vr kabeldiam. 0,2-11mm
Toelatingen
VDE