Kabelkniptang

Bestelnr.: AS 4054650

Voor koperen en aluminium aders

Bestelnr.:
AS 4054650
Uitvoering
recht
Product omschrijving
Voor koperen en aluminium aders.
Voordelen
Ergonomisch gevormde handgrepen voor comfortabel en slipvrij werken
Materiaal
Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal
Kleur
Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
Normen
Geïsoleerd 1000 V
VDE
Afmetingen
Breedte: 53 mm
Lengte: 160 mm
Voor doorsnede
0,5 ‐ 35 mm²
Voor kabel-Ø
12 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,195 kg
Brutogewicht
0,203 kg
Douanetariefnummer
82032000
EAN
4028177807822
ETIM 9
EC000165
ETIM 8
EC000165
ECLASS 8.0
21049011
Product omschrijving
AS Kniptang vr kabeldiam. 0,5-35 recht
Toelatingen
VDE