Kabelkniptang

Bestelnr.: AS 4054660

Voor koperen en aluminium aders

Bestelnr.:
AS 4054660
Uitvoering
haaks
Product omschrijving
Voor koperen en aluminium aders.
Voordelen
Ergonomisch gevormde handgrepen voor comfortabel en slipvrij werken
Materiaal
Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal
Kleur
Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
Normen
Geïsoleerd 1000 V
VDE
Afmetingen
Breedte: 50 mm
Lengte: 180 mm
Voor doorsnede
0,5 ‐ 50 mm²
Voor kabel-Ø
18 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,29 kg
Brutogewicht
0,299 kg
Douanetariefnummer
82032000
EAN
4028177807839
ETIM 9
EC000165
ETIM 8
EC000165
ECLASS 8.0
21049011
Product omschrijving
AS Kniptang tot 50² schuin
Toelatingen
VDE