Elektriciensschaar

Bestelnr.: AS 4054700

Voor koper, aluminium, kevlarvezel en kunststof aders.

Bestelnr.:
AS 4054700
Product omschrijving
Voor koper, aluminium, kevlarvezel en kunststof aders.
Voordelen
Hoog knipvermogen door microvertanding op de snijvlakken
Ergonomisch gevormde handgrepen
2-componenten-handgreep met zacht glijvast gedeelte
Verstelbare schroefscharnier
Materiaal
Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal
Oppervlak
Geschuurd
Kleur
Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
Afmetingen
Lengte: 160 mm
Voor kabel-Ø
0,1 ‐ 3,7 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,1 kg
Brutogewicht
0,107 kg
Douanetariefnummer
82032000
EAN
4028177807846
ETIM 9
EC000165
ETIM 8
EC000165
ECLASS 8.0
21044719
Product omschrijving
RAS Schaar vr elektriekers