- Bestelnr.:
- AS 4054750
- Product omschrijving
- Met spits toelopende kop, onder een hoek van 21° aangebrachte insnijdingen en kleine groef.
- Voordelen
- Gelijkmatig, gemakkelijk openen door de openingsveer
- Ergonomisch gevormde handgrepen
- Doorgestoken profiel voor duurzame stabiliteit en optimale krachtverdeling
- Materiaal
- Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal
- Oppervlak
- Gepolijst, geolied
- Kleur
- Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
- Afmetingen
- Lengte: 115 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,08 kg
- Brutogewicht
- 0,088 kg
- Douanetariefnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807853
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21043711
- Product omschrijving
-
RAS Kniptang scherpe uitvoering