Combinatietang

Bestelnr.: AS 4054800

Met getande bek en geïntegreerde ringsleutel M8 tot M10

Bestelnr.:
AS 4054800
Product omschrijving
Met getande bek en geïntegreerde ringsleutel M8 tot M10.
Voordelen
Ergonomisch gevormde handgrepen voor comfortabel en slipvrij werken
Gunstige overbrengingsverhoudingen voor een optimaal grijp- en snijvermogen
Geringe inspanning
Materiaal
Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal
Oppervlak
Mat, verchroomd
Kleur
Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
Normen
Geïsoleerd 1000 V
VDE
Afmetingen
Lengte: 180 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,289 kg
Brutogewicht
0,299 kg
Douanetariefnummer
82032000
EAN
4028177807860
ETIM 9
EC000836
ETIM 8
EC000836
ECLASS 8.0
21043809
Product omschrijving
RAS Combitang met geïsoleerde greep
Toelatingen
VDE