Met getande bek
- Artikelnummer:
- AS 4054850
- Product omschrijving
- Met getande bek.
- Voordelen
- Ergonomisch gevormde handgrepen voor comfortabel en slipvrij werken
- Materiaal
- Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal
- Oppervlak
- Mat, verchroomd
- Kleur
- Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
- Normen
- Geïsoleerd 1000 V
- VDE
- Afmetingen
- Lengte: 200 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,21 kg
- Brutogewicht
- 0,215 kg
- Douanetariefnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807877
- ETIM 9
- EC000835
- ETIM 8
- EC000835
- ECLASS 8.0
- 21043816
- Product omschrijving
- RAS Bektang
- Toelatingen
- VDE