- Artikelnummer:
- AS 4054.900
- Product omschrijving
- Voor sleutelwijdte 10 - 36 mm.
- Voordelen
- Ergonomisch gevormde handgrepen voor comfortabel en slipvrij werken
- De gladde bekken voorkomen beschadiging van schroeven/moeren door sleutels en tangen
- QuickSnap-ratelstand voor een snelle aanpassing aan het werkstuk zonder drukknop
- Robuust, doorgestoken profiel
- Materiaal
- Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal
- Oppervlak
- Mat, verchroomd
- Kleur
- Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
- Afmetingen
- Lengte: 260 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,4 kg
- Douanetariefnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807891
- ETIM 7.0
- EC002192
- ECLASS 8.0
- 21043809
- Product omschrijving
- RAS Schroeftang vr SW 10-36