- Bestelnr.:
- AS 4055.020
- Uitvoering
- flexibel, met hydraulische slang en separate cilinder
- Product omschrijving
- Voor het ponsen van ronde, vierkante en rechthoekige uitsparingen.
- Voordelen
- Langere levensduur van het gereedschap door het ingebouwde overdrukventiel
- null
- Materiaal
- Aluminium
- Levering
- Handhydraulische pons
Hydraulische bout Ø 19 mm
Hydraulische bout Ø 9,5/19 mm
HSS boor Ø 11 mm
Afstandsbussenset (3-delig)
Kunststofkoffer
- Bediening hydraulisch
- Ronde gaten tot Ø 82 mm
- Rechthoekige pons tot 46 x 86 mm
- Ponsdruk 75 kN
- Max. arbeidsdruk 680 bar/9850 psi
- Gatenpons vierkant tot 92 x 92 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3,4 kg
- Brutogewicht
- 3,546 kg
- Douanetariefnummer
- 84678900
- EAN
- 4028177807921
- ETIM 9
- EC001085
- ETIM 8
- EC001085
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Product omschrijving
-
RAS Manuele hydr. pons