Handhydraulische ponsenset M16 - M40

Bestelnr.: AS 4055080

Handhydraulische ponsen in praktische set voor plaatstaal. Maximaal bewerkbare materiaaldikte 2 of 3 mm.

Bestelnr.:
AS 4055080
Uitvoering
met 90° schuin geplaatste en 360° draaibare cilinderkop
Product omschrijving
Handhydraulische ponsen in praktische set voor plaatstaal. Maximaal bewerkbare materiaaldikte 2 of 3 mm.
Voordelen
Langere levensduur van het gereedschap door het ingebouwde overdrukventiel
null
Levering
Handhydraulische pons
5 splijt-gatenponsen met 3-voudige splijtstempel
Hydraulische bout Ø 19 mm
Hydraulische bout Ø 9,5/19 mm
HSS boor Ø 10 mm
Afstandsbussenset (3-delig)
Kunststofkoffer
Bewerkbaar materiaal
Plaatstaal
Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
Ø-gaten
16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm
Voor schroefdraad
M16
M20
M25
M32
M40
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
4,1 kg
Brutogewicht
4,16 kg
Douanetariefnummer
84678900
EAN
4028177807952
ETIM 9
EC002121
ETIM 8
EC002121
ECLASS 8.0
21049046
Product omschrijving
RAS Manuele hydr.90° ponsenset M16-40
Documentatie
Handleiding