Product loopt uit per: 30 jun. 2022
- Artikelnummer:
- AS 4055.118
- Uitvoering
- Met 3-voudige splijting
- Product omschrijving
- Voor het ponsen van ronde uitsparingen. De bediening vindt plaats met behulp van een moersleutel of met hydraulische ponsen.
- Levering
- Matrijs
Stempel - Max. bewerkbare materiaaldikte roestvaststaal
- 2 mm
- Ø-gaten
- 18,6 mm
- Opmerking
- Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.665
- Trekbout (Ø x L)
- 11,1 x 60 mm
- Hydraulische trekbout Ø
- 11,1 mm
19 cm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,061 kg
- Douanetariefnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177807990
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Product omschrijving
- AS Pons Split rond vr RVS Diam 18,6
- Documentatie
- Handleiding