Splijt-gatenpons rond voor roestvaststaal, met 3-voudige splijtstempel

Bestelnr.: AS 4055.122

Voor het ponsen van ronde uitsparingen

Bestelnr.:
AS 4055.122
Uitvoering
Met 3-voudige splijting
Product omschrijving
Voor het ponsen van ronde uitsparingen. De bediening vindt plaats met behulp van een moersleutel of met hydraulische ponsen.
Levering
Matrijs
Stempel
Bewerkbaar materiaal
Roestvaststaal
Max. bewerkbare materiaaldikte roestvaststaal
2 mm
Ø-gaten
22,5 mm
Opmerking
Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.665
Trekbout (Ø x L)
11,1 x 60 mm
Hydraulische trekbout Ø
11,1 mm
19 cm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,093 kg
Brutogewicht
0,113 kg
Douanetariefnummer
82073010
EAN
4028177808010
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Product omschrijving
AS Pons Split rond vr RVS Diam 22,5
Documentatie
Handleiding