- Artikelnummer:
- AS 4055.161
- Uitvoering
- Met 3-voudige splijting
- Product omschrijving
- Levering
- Matrijs
Stempel
- Max. bewerkbare materiaaldikte roestvaststaal
- 2,5 mm
- Ø-gaten
- 61,5 mm
- Opmerking
- Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.663
- Trekbout (Ø x L)
- 19 x 75 mm
- Hydraulische trekbout Ø
- 19 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,938 kg
- Douanetariefnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808157
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Product omschrijving
-
AS Pons Split rond vr RVS Diam 61,5