Splijt-gatenpons rond voor roestvaststaal, met 3-voudige splijtstempel

Bestelnr.: AS 4055163

Voor het ponsen van ronde uitsparingen

Bestelnr.:
AS 4055163
Uitvoering
Met 3-voudige splijting
Product omschrijving

Levering
Matrijs
Stempel
Bewerkbaar materiaal
Roestvaststaal
Max. bewerkbare materiaaldikte roestvaststaal
2,5 mm
Ø-gaten
63,5 mm
Voor schroefdraad
M63
Opmerking
Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.663
Trekbout (Ø x L)
19 x 75 mm
Hydraulische trekbout Ø
19 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,025 kg
Brutogewicht
1,098 kg
Douanetariefnummer
82073010
EAN
4028177808164
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Product omschrijving
AS Pons Split rond vr RVS Diam 63,5
Documentatie
Handleiding