Splijt-gatenponsenset metrisch voor roestvaststaal, met 3-voudige splijtstempel

Bestelnr.: AS 4055.180

Voor het ponsen van ronde uitsparingen

Bestelnr.:
AS 4055.180
Uitvoering
Met 3-voudige splijting
Product omschrijving
Voor het ponsen van ronde uitsparingen. De bediening vindt plaats met behulp van een moersleutel of met hydraulische stansen.
Levering
5 matrijzen
5 stempels
Kunststofkoffer
Bewerkbaar materiaal
Roestvaststaal
Max. bewerkbare materiaaldikte roestvaststaal
2 mm
2 mm
2 mm
2,5 mm
2,5 mm
Ø-gaten
16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm
Voor schroefdraad
M16
M20
M25
M32
M40
Opmerking
Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.665
4055.665
4055.665
4055.663
4055.663
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,849 kg
Brutogewicht
1,098 kg
Douanetariefnummer
82034000
EAN
4028177808171
ETIM 9
EC002121
ETIM 8
EC002121
ECLASS 8.0
21049047
Product omschrijving
RAS Ponsset M16-M40 vr RVS
Documentatie
Handleiding