Gatenpons rond voor plaatstaal

Bestelnr.: AS 4055237

Voor het ponsen van ronde uitsparingen

Bestelnr.:
AS 4055237
Uitvoering
Met 3 snijpunten
Product omschrijving
Voor het ponsen van ronde uitsparingen. De bediening vindt plaats met behulp van een moersleutel of met hydraulische ponsen.
Levering
Matrijs
Stempel
Trekbout zonder kogellager
Bewerkbaar materiaal
Plaatstaal
Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal
3 mm
Ø-gaten
37 mm
Opmerking
Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt
Andere afmetingen, zie splijt-gatenpons rond, roestvaststaal
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.663
Trekbout (Ø x L)
19 x 55 mm
Hydraulische trekbout Ø
19 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,453 kg
Brutogewicht
0,487 kg
Douanetariefnummer
82073010
EAN
4028177808294
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Product omschrijving
AS Pons rond vr plaatstaal Diam 37
Documentatie
Handleiding