Gatenpons rond voor plaatstaal

Bestelnr.: AS 4055240

Voor het ponsen van ronde uitsparingen

Bestelnr.:
AS 4055240
Uitvoering
Met 3 snijpunten
Levering
Matrijs
Stempel
Trekbout zonder kogellager
Bewerkbaar materiaal
Plaatstaal
Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal
3 mm
Ø-gaten
40,5 mm
Voor schroefdraad
M40
Opmerking
Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt
Andere afmetingen, zie splijt-gatenpons rond, roestvaststaal
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.663
Trekbout (Ø x L)
19 x 55 mm
Hydraulische trekbout Ø
19 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,522 kg
Brutogewicht
0,554 kg
Douanetariefnummer
82073010
EAN
4028177808300
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Product omschrijving
AS Pons rond vr plaatstaal Diam 40,5
Documentatie
Handleiding