Gatenpons vierkant voor plaatstaal

Bestelnr.: AS 4055322

Voor het ponsen van vierkante uitsparingen

Bestelnr.:
AS 4055322
Product omschrijving
Voor het ponsen van vierkante uitsparingen. De bediening vindt plaats met behulp van hydraulische ponsen.
Voordelen
Met zijdelingse uitworp van het afvalstuk
Geen vastlopen van de matrijs
Levering
Matrijs
Stempel
Trekbout
Contramoer
Kunststofkoffer
Drukmoer met kogellager
Adapters voor hydraulische toepassingen
Bewerkbaar materiaal
Plaatstaal
Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal
2 mm
Bediening hydraulisch
Ja
Bediening handmatig
Ja
□-sparing
22,2 x 22,2 mm
Afmetingen
Breedte: 22,2 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,7 kg
Brutogewicht
0,738 kg
Douanetariefnummer
82073010
EAN
4028177808393
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Product omschrijving
AS Pons22,2x22,2 vr plaatstaal
Documentatie
Handleiding