Gatenpons vierkant voor plaatstaal

Artikelnummer: AS 4055346

Voor het ponsen van vierkante uitsparingen

Artikelnummer:
AS 4055346
Product omschrijving
Voor het ponsen van vierkante uitsparingen. De bediening vindt plaats met behulp van hydraulische ponsen.
Voordelen
Met zijdelingse uitworp van het afvalstuk
Geen vastlopen van de matrijs
Levering
Matrijs
Stempel
Trekbout
Contramoer
Kunststofkoffer
Bewerkbaar materiaal
Plaatstaal
Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal
3 mm
Bediening hydraulisch
Ja
□-sparing
46 x 46 mm
Afmetingen
Breedte: 46 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,536 kg
Brutogewicht
2,381 kg
Douanetariefnummer
82073010
EAN
4028177808416
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Product omschrijving
RAS Pons 46x46 vr plaatstaal
Documentatie
Handleiding