Gatenpons vierkant voor plaatstaal

Bestelnr.: AS 4055368

Voor het ponsen van vierkante uitsparingen

Bestelnr.:
AS 4055368
Product omschrijving
Voor het ponsen van vierkante uitsparingen. De bediening vindt plaats met behulp van hydraulische ponsen.
Voordelen
Met zijdelingse uitworp van het afvalstuk
Geen vastlopen van de matrijs
Levering
Matrijs
Stempel
Trekbout
Contramoer
Kunststofkoffer
Bewerkbaar materiaal
Plaatstaal
Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal
3 mm
Bediening hydraulisch
Ja
□-sparing
68 x 68 mm
Afmetingen
Breedte: 68 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
4,3 kg
Brutogewicht
4,359 kg
Douanetariefnummer
82073010
EAN
4028177808430
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Product omschrijving
RAS Pons 68x68 vr plaatstaal
Documentatie
Handleiding