- Bestelnr.:
- AS 4055392
- Voordelen
- Met zijdelingse uitworp van het afvalstuk
- Geen vastlopen van de matrijs
- Levering
- Matrijs
Stempel
Trekbout
Contramoer
Kunststofkoffer
Afstandsbus
Speciale trekbouten
- Bewerkbaar materiaal
- Plaatstaal
- Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal
- 3 mm
- Bediening hydraulisch
- Ja
- □-sparing
- 92 x 92 mm
- Afmetingen
- Breedte: 92 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 6,26 kg
- Brutogewicht
- 7,62 kg
- Douanetariefnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808447
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Product omschrijving
-
RAS Pons 92x92 vr plaatstaal