Dit artikel is niet meer leverbaar per: 31 dec. 2021
- Artikelnummer:
- AS 4055.402
- Product omschrijving
- Voor het ponsen van rechthoekige uitsparingen. De bediening vindt plaats met behulp van een moersleutel of met hydraulische ponsen.
- Voordelen
- Met zijdelingse uitworp van het afvalstuk
- Geen vastlopen van de matrijs
- Levering
- Matrijs
Stempel
Trekbout
Contramoer
Kunststofkoffer - Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal
- 2 mm
- Bediening hydraulisch
- Ja
- ▭-sparing
- 45 x 92 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 4,3 kg
- Douanetariefnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808478
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Product omschrijving
- RAS Gatpons 45x92mm max 2mm plaatstaal
- Documentatie
- Handleiding