- Bestelnr.:
- AS 4055441
- Uitvoering
- 4-zijdig afgevlakt tot 20,1 mm
- Product omschrijving
- Voor het ponsen van uitsparingen met een speciale vorm. De bediening vindt plaats met behulp van een moersleutel of met hydraulische ponsen.
- Voordelen
- Met zijdelingse uitworp van het afvalstuk
- Geen vastlopen van de matrijs
- Levering
- Matrijs
Stempel
Trekbout
Contramoer
Drukmoer met kogellager
Adapters voor hydraulische toepassingen
Kunststofkoffer
- Bewerkbaar materiaal
- Plaatstaal
- Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal
- 2 mm
- Ø-gaten
- 22,5 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,723 kg
- Brutogewicht
- 0,753 kg
- Douanetariefnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808508
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Product omschrijving
-
AS Pons Diam 22,5 - Vlak op 22,1