Gatenpons heavy duty-connectoren voor plaatstaal

Artikelnummer: AS 4055461

Voor het ponsen van rechthoekige uitsparingen voor connectoren

Artikelnummer:
AS 4055461
Product omschrijving
Voor het ponsen van rechthoekige uitsparingen voor connectoren. De bediening vindt plaats met behulp van hydraulische ponsen.
Voordelen
Met zijdelingse uitworp van het afvalstuk
Geen vastlopen van de matrijs
Bij het aandrukken van matrijs en stempel worden de montageboringen voor connectoren in de daartussen liggende plaat gestanst
Levering
Matrijs
Stempel
Trekbout
Contramoer
Bewerkbaar materiaal
Plaatstaal
Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal
2 mm
▭-sparing
36 x 65 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,323 kg
Brutogewicht
3,171 kg
Douanetariefnummer
82073010
EAN
4028177808522
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Product omschrijving
RAS Pons vr plaatstaal 36x65 10 polig
Documentatie
Handleiding