Dit artikel is niet meer leverbaar per: 31 dec. 2021
- Artikelnummer:
- AS 4055.470
- Product omschrijving
- Voor het ponsen van rechthoekige uitsparingen voor connectoren. De bediening vindt plaats met behulp van een moersleutel of met hydraulische ponsen.
- Voordelen
- Met zijdelingse uitworp van het afvalstuk
- Geen vastlopen van de matrijs
- Als trekbouten worden verdraaiingsbestendige assen voor stempels en matrijzen toegepast.
- Levering
- Matrijs
Stempel
Trekbout
Contramoer
Drukmoer met kogellager
Adapters voor hydraulische toepassingen
Kunststofkoffer - Max. bewerkbare materiaaldikte roestvaststaal
- 1,5 mm
- Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal
- 2 mm
- ▭-sparing
- 19,8 x 11,3 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,466 kg
- Douanetariefnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808553
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Product omschrijving
- Hole punch, sub-D for sheet steel and stainless steel
- Documentatie
- Handleiding