Alternatief product: 4055130
- Artikelnummer:
- AS 4055.530
- Uitvoering
- Met 3-voudige splijting
- Product omschrijving
- Levering
- Matrijs
Stempel - Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal
- 2 mm
- Ø-gaten
- 30,5 mm
- Opmerking
- Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt
- Andere afmetingen, zie splijt-gatenpons rond, roestvaststaal
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- Trekbout (Ø x L)
- 9,5 x 50 mm
- Hydraulische trekbout Ø
- 9,5 mm
19 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,166 kg
- Douanetariefnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808706
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Product omschrijving
- Splitter hole punch, round for sheet steel, with triple splitting
- Documentatie
- Handleiding