Splijt-gatenpons rond voor plaatstaal, met 3-voudige splijtstempel

Bestelnr.: AS 4055547

Voor het ponsen van ronde uitsparingen

Bestelnr.:
AS 4055547
Uitvoering
Met 3-voudige splijting
Product omschrijving

Levering
Matrijs
Stempel
Bewerkbaar materiaal
Plaatstaal
Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal
3 mm
Ø-gaten
47 mm
Opmerking
Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt
Andere afmetingen, zie splijt-gatenpons rond, roestvaststaal
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.663
Trekbout (Ø x L)
19 x 75 mm
Hydraulische trekbout Ø
19 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,467 kg
Brutogewicht
0,509 kg
Douanetariefnummer
82073010
EAN
4028177808768
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Product omschrijving
AS Pons Split rond vr plaatstaal Diam 47
Documentatie
Handleiding