Dit artikel is niet meer leverbaar per: 31 dec. 2021
Alternatief product:
4055149
- Artikelnummer:
- AS 4055.549
- Uitvoering
- Met 3-voudige splijting
- Product omschrijving
- Levering
- Matrijs
Stempel - Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal
- 3 mm
- Ø-gaten
- 49,6 mm
- Opmerking
- Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt
- Andere afmetingen, zie splijt-gatenpons rond, roestvaststaal
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.663
- Trekbout (Ø x L)
- 19 x 75 mm
- Hydraulische trekbout Ø
- 19 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,514 kg
- Douanetariefnummer
- 82055980
- EAN
- 4028177808775
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Product omschrijving
- Splitter hole punch, round for sheet steel, with triple splitting
- Documentatie
- Handleiding