Splijt-gatenpons rond voor plaatstaal, met 3-voudige splijtstempel

Artikelnummer: AS 4055554

Voor het ponsen van ronde uitsparingen

Artikelnummer:
AS 4055554
Uitvoering
Met 3-voudige splijting
Product omschrijving

Levering
Matrijs
Stempel
Bewerkbaar materiaal
Plaatstaal
Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal
3 mm
Ø-gaten
54 mm
Opmerking
Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt
Andere afmetingen, zie splijt-gatenpons rond, roestvaststaal
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.663
Trekbout (Ø x L)
19 x 75 mm
Hydraulische trekbout Ø
19 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,628 kg
Brutogewicht
0,701 kg
Douanetariefnummer
82073010
EAN
4028177808799
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Product omschrijving
AS Pons Split rond vr plaatstaal Diam 54
Documentatie
Handleiding