Voor het ponsen van ronde uitsparingen
- Artikelnummer:
- AS 4055563
- Uitvoering
- Met 3-voudige splijting
- Product omschrijving
- Levering
- Matrijs
Stempel - Bewerkbaar materiaal
- Plaatstaal
- Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal
- 3 mm
- Ø-gaten
- 63,5 mm
- Voor schroefdraad
- M63
- Opmerking
- Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt
- Andere afmetingen, zie splijt-gatenpons rond, roestvaststaal
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.663
- Trekbout (Ø x L)
- 19 x 75 mm
- Hydraulische trekbout Ø
- 19 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,931 kg
- Brutogewicht
- 1,004 kg
- Douanetariefnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808829
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Product omschrijving
- Pons Split rond vr plaatstaal Diam 63,5
- Documentatie
- Handleiding