Splijt-gatenponsenset M12 tot M40 voor plaatstaal, met 3-voudige splijtstempel

Bestelnr.: AS 4055581

Voor het ponsen van ronde uitsparingen

Bestelnr.:
AS 4055581
Uitvoering
Met 3-voudige splijting
Product omschrijving
Voor het ponsen van ronde uitsparingen. De bediening vindt plaats met behulp van een moersleutel of met hydraulische ponsen.
Levering
6 matrijzen
6 stempels
Trekbout met kogellager Ø 6 x 40 mm
Trekbout met kogellager Ø 9,5 x 50 mm
Trekbout met kogellager Ø 19 x 55 mm
HSS boor Ø 10 mm
1 bus glijmiddel
Kunststofkoffer
Bewerkbaar materiaal
Plaatstaal
Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal
1,5 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
Ø-gaten
12,5 mm
16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm
Voor schroefdraad
M12
M16
M20
M25
M32
M40
Opmerking
Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.660
4055.661
4055.661
4055.661
4055.663
4055.663
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,2 kg
Brutogewicht
2,256 kg
Douanetariefnummer
82073010
EAN
4028177808843
ETIM 9
EC002121
ETIM 8
EC002121
ECLASS 8.0
21044719
Product omschrijving
RAS Ponsset M12-M40 vr Plaatstaal
Documentatie
Handleiding